Menü Suche

Glasdichtungen

Auf Lager

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Material: EPDM massiv Farbe: Schwarz Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ausrichtung Härte Profile Type Gesamthöhe Kaufen
168,501 € - 224,6441 € 5 Auf Lager
Top
70 Shore A
Standardprofil
21.0 mm
114,137 € - 152,1588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Side
40 Shore A
S-Profil
16.2 mm
243,361 € - 324,4881 € 4 Auf Lager
Top
70 Shore A
Standardprofil
21.0 mm
46,9318 € - 62,5709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Top
70 Shore A
Klemmprofil
7.5 mm
145,4297 € - 193,911 € 2 Auf Lager
Side
40 Shore A
S-Profil
16.2 mm
351,3785 € - 390,4046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Top
70 Shore A
Standardprofil
21.0 mm
Glazing Gasket Standardprofil Oben 21.0 mm Solid EPDM

10304693

Preisbereich
224,6441 € - 168,501 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Härte
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standardprofil
Glazing Gasket S-Profil Seite 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304679

Preisbereich
152,1588 € - 114,137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.2 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Härte
    40 Shore A
  • Profile Type
    S-Profil
Glazing Gasket Standardprofil Oben 21.0 mm Solid EPDM

10304709

Preisbereich
324,4881 € - 243,361 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Härte
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standardprofil
Glazing Gasket Klemmprofil Oben 7.5 mm Solid EPDM

10304723

Preisbereich
62,5709 € - 46,9318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Härte
    70 Shore A
  • Profile Type
    Klemmprofil
Glazing Gasket S-Profil Seite 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304686

Preisbereich
193,911 € - 145,4297 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.2 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Härte
    40 Shore A
  • Profile Type
    S-Profil
Glazing Gasket Standardprofil Oben 21.0 mm Solid EPDM

10304716

Preisbereich
390,4046 € - 351,3785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Härte
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standardprofil