Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.
Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9427 € - 2,9427 € | 23477 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,985 € - 2,985 € | 13200 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,5904 € - 3,5904 € | 4799 Auf Lager |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,1962 € - 3,1962 € | 1702 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,7172 € - 3,7172 € | 5544 Auf Lager |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,52 € - 3,52 € | 273 Auf Lager |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,872 € - 3,872 € | 3611 Auf Lager |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,872 € - 3,872 € | 5100 Auf Lager |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,7172 € - 3,7172 € | 4197 Auf Lager |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,52 € - 3,52 € | 4190 Auf Lager |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1677 € - 4,1677 € | 10734 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,9002 € - 3,9002 € | 13381 Auf Lager |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,8298 € - 3,8298 € | 2120 Auf Lager |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0134 € - 5,0562 € | 600 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0128 € - 4,0128 € | 1690 Auf Lager |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1255 € - 4,1255 € | 2563 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0416 € - 5,1449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 4,4775 € - 4,4775 € | 45074 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,3649 € - 4,3649 € | 4643 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.