Menü Suche

Gleiter - neigungsverstellbar

Auf Lager

Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.

Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.

  • Gewindegrößen: M6, M8 und M10.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
2,9427 € - 2,9427 € 23477 Auf Lager
M8
25.0 mm
25.0 mm
3,7172 € - 3,7172 € 4197 Auf Lager
M10
15.0 mm
38.0 mm
3,9002 € - 3,9002 € 13381 Auf Lager
M10
38.0 mm
32.0 mm
3,8298 € - 3,8298 € 2120 Auf Lager
M10
38.0 mm
25.0 mm
4,1677 € - 4,1677 € 4310 Auf Lager
M10
38.0 mm
47.5 mm
3,5904 € - 3,5904 € 3700 Auf Lager
M10
15.0 mm
32.0 mm
4,4775 € - 4,4775 € 45074 Auf Lager
M10
50.0 mm
47.5 mm
4,1677 € - 4,1677 € 10734 Auf Lager
M10
50.0 mm
32.0 mm
4,3649 € - 4,3649 € 4643 Auf Lager
M10
50.0 mm
38.0 mm
4,1255 € - 4,1255 € 2563 Auf Lager
M10
50.0 mm
25.0 mm
4,0128 € - 4,0128 € 1690 Auf Lager
M10
38.0 mm
38.0 mm
2,0416 € - 5,1449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
32.5 mm
2,0134 € - 5,0562 € 600 Auf Lager
M6
25.0 mm
25.0 mm
3,872 € - 3,872 € 5100 Auf Lager
M10
15.0 mm
47.5 mm
3,7172 € - 3,7172 € 5544 Auf Lager
M8
12.0 mm
38.0 mm
3,872 € - 3,872 € 3611 Auf Lager
M8
12.0 mm
47.5 mm
3,1962 € - 3,1962 € 1702 Auf Lager
M8
25.0 mm
47.5 mm
3,52 € - 3,52 € 273 Auf Lager
M8
12.0 mm
25.0 mm
3,0836 € - 3,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
38.0 mm
2,985 € - 2,985 € 13200 Auf Lager
M8
25.0 mm
32.0 mm
  • von 2
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10186831

Preisbereich
2,9427 € - 2,9427 €

Lagerbestände
23477 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

10186893

Preisbereich
3,7172 € - 3,7172 €

Lagerbestände
4197 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M10 38.0 mm Schwarz

10186923

Preisbereich
3,9002 € - 3,9002 €

Lagerbestände
13381 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M10 38.0 mm Schwarz

10186916

Preisbereich
3,8298 € - 3,8298 €

Lagerbestände
2120 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M10 38.0 mm Schwarz

10186947

Preisbereich
4,1677 € - 4,1677 €

Lagerbestände
4310 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

10186886

Preisbereich
3,5904 € - 3,5904 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M10 50.0 mm Schwarz

10186985

Preisbereich
4,4775 € - 4,4775 €

Lagerbestände
45074 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

10186961

Preisbereich
4,1677 € - 4,1677 €

Lagerbestände
10734 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

10186978

Preisbereich
4,3649 € - 4,3649 €

Lagerbestände
4643 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

10186954

Preisbereich
4,1255 € - 4,1255 €

Lagerbestände
2563 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M10 38.0 mm Schwarz

10186930

Preisbereich
4,0128 € - 4,0128 €

Lagerbestände
1690 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.5 mm M6 25.0 mm Schwarz

10252543

Preisbereich
5,1449 € - 2,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    32.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M6 25.0 mm Schwarz

10252536

Preisbereich
5,0562 € - 2,0134 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M10 15.0 mm Schwarz

10186909

Preisbereich
3,872 € - 3,872 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M8 12.0 mm Schwarz

10186817

Preisbereich
3,7172 € - 3,7172 €

Lagerbestände
5544 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M8 12.0 mm Schwarz

10186824

Preisbereich
3,872 € - 3,872 €

Lagerbestände
3611 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M8 25.0 mm Schwarz

10186862

Preisbereich
3,1962 € - 3,1962 €

Lagerbestände
1702 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M8 12.0 mm Schwarz

10186794

Preisbereich
3,52 € - 3,52 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10186855

Preisbereich
3,0836 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10186848

Preisbereich
2,985 € - 2,985 €

Lagerbestände
13200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen