Gleiter mit verstellbarem, glattem Unterteil.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2165 € - 1,9397 € | 150 Auf Lager |
M8
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4673 € - 3,0541 € | 740 Auf Lager |
M42
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1989 € - 1,4803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6121 € - 0,7588 € | 1975 Auf Lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2531 € - 1,641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 0.75
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9802 € - 1,2149 € | 459 Auf Lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1269 € - 1,4003 € | 687 Auf Lager |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9135 € - 1,1322 € | 1013 Auf Lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1269 € - 1,4003 € | 86 Auf Lager |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4937 € - 1,8538 € | 180 Auf Lager |
M30
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5614 € - 0,6961 € | 620 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6441 € - 0,7975 € | 625 Auf Lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6001 € - 0,7442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1602 € - 1,4403 € | 752 Auf Lager |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.