Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
1,1119 € - 1,9656 € 4000 Auf Lager
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
9,7995 € - 12,1813 € 50 Auf Lager
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
0,2166 € - 0,3945 € 13140 Auf Lager
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,5394 € - 0,878 € 17802 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1965 € - 0,3572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
0,2439 € - 0,4447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
4,0173 € - 6,1982 € 80 Auf Lager
39.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
0,5021 € - 0,8135 € 10500 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
4,333 € - 6,7004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
6,2269 € - 7,7191 € 30 Auf Lager
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,5308 € - 0,8594 € 12658 Auf Lager
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
4,2756 € - 6,60 € 100 Auf Lager
34.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
2,2239 € - 5,3947 € 280 Auf Lager
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
2,1378 € - 5,2082 € 4 Auf Lager
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,1664 € - 0,3041 € 21032 Auf Lager
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,5064 € - 0,8278 € 500 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,746 € - 1,2238 € 248 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,4074 € - 0,8149 € 233 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,9656 € - 3,2282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,8207 € - 1,3429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
  • von 12
Lager 14.0 mm 17.0 mm Schwarz

10178980

Preisbereich
1,9656 € - 1,1119 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 45.0 mm 50.0 mm Schwarz

10179222

Preisbereich
12,1813 € - 9,7995 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    45.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    50.0 mm
Geflanschtes Lager 5.0 mm 10.0 mm Schwarz

10049631

Preisbereich
0,3945 € - 0,2166 €

Lagerbestände
13140 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    5.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 6.0 mm Schwarz

10178829

Preisbereich
0,878 € - 0,5394 €

Lagerbestände
17802 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 7.4 mm 4.3 mm Schwarz

10049846

Preisbereich
0,3572 € - 0,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    4.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    7.4 mm
  • Nennaußendurchmesser
    9.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 13.0 mm Schwarz

10049907

Preisbereich
0,4447 € - 0,2439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    11.0 mm
Geflanschtes Lager 35.0 mm 16.0 mm Schwarz

10179178

Preisbereich
6,1982 € - 4,0173 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    35.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    39.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm Natur

10049938

Preisbereich
0,8135 € - 0,5021 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 32.0 mm 26.0 mm Schwarz

10179161

Preisbereich
6,7004 € - 4,333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    36.0 mm
Geflanschtes Lager 40.0 mm 40.0 mm Schwarz

10179208

Preisbereich
7,7191 € - 6,2269 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    40.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    44.0 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 4.0 mm Schwarz

10178812

Preisbereich
0,8594 € - 0,5308 €

Lagerbestände
12658 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 26.0 mm Schwarz

10179130

Preisbereich
6,60 € - 4,2756 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    34.0 mm
Geflanschtes Lager 25.0 mm 16.5 mm Schwarz

10179093

Preisbereich
5,3947 € - 2,2239 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    28.0 mm
Geflanschtes Lager 32.0 mm 38.0 mm Schwarz

10050590

Preisbereich
5,2082 € - 2,1378 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    38.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    38.0 mm
Geflanschtes Lager 5.3 mm 5.0 mm Schwarz

10049655

Preisbereich
0,3041 € - 0,1664 €

Lagerbestände
21032 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.3 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    5.3 mm
  • Nennaußendurchmesser
    7.3 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Natur

10322871

Preisbereich
0,8278 € - 0,5064 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Natur

10322956

Preisbereich
1,2238 € - 0,746 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Schwarz

10323229

Preisbereich
0,8149 € - 0,4074 €

Lagerbestände
233 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Natur

10323113

Preisbereich
3,2282 € - 1,9656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natur

10323007

Preisbereich
1,3429 € - 0,8207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager