Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
1,1894 € - 2,0947 € 100 Auf Lager
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,5896 € - 1,3013 € 5125 Auf Lager
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 700 Auf Lager
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
0,6958 € - 1,099 € 8100 Auf Lager
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,6384 € - 1,4118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,6284 € - 0,9899 € 5314 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,3142 € - 0,769 € 3750 Auf Lager
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
1,6643 € - 5,0074 € 11200 Auf Lager
23.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
0,1922 € - 0,3486 € 1075 Auf Lager
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
1,1578 € - 2,0517 € 299 Auf Lager
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
0,614 € - 1,3501 € 107 Auf Lager
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,594 € - 0,967 € 5946 Auf Lager
10.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
0,208 € - 0,3787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 6618 Auf Lager
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
1,1937 € - 4,6343 € 246 Auf Lager
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
2,726 € - 5,5382 € 240 Auf Lager
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,297 € - 5,0648 € 10 Auf Lager
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
0,5896 € - 1,3013 € 2824 Auf Lager
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
0,2439 € - 0,4447 € 10300 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,7087 € - 1,3917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm Schwarz

10179017

Preisbereich
2,0947 € - 1,1894 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    15.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    17.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 26.0 mm Schwarz

10050439

Preisbereich
1,3013 € - 0,5896 €

Lagerbestände
5125 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    24.0 mm
Geflanschtes Lager 6.2 mm 10.0 mm Natur

10049716

Preisbereich
0,4476 € - 0,2453 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.8 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    7.8 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 15.0 mm Natur

10050330

Preisbereich
1,099 € - 0,6958 €

Lagerbestände
8100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.0 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 25.0 mm Natur

10050354

Preisbereich
1,4118 € - 0,6384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm Schwarz

10178874

Preisbereich
0,9899 € - 0,6284 €

Lagerbestände
5314 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
Geflanschtes Lager 18.5 mm 7.5 mm Natur

10050378

Preisbereich
0,769 € - 0,3142 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.5 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 21.5 mm Schwarz

10179086

Preisbereich
5,0074 € - 1,6643 €

Lagerbestände
11200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
Geflanschtes Lager 3.0 mm 7.0 mm Schwarz

10049457

Preisbereich
0,3486 € - 0,1922 €

Lagerbestände
1075 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    3.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    5.0 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179048

Preisbereich
2,0517 € - 1,1578 €

Lagerbestände
299 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050453

Preisbereich
1,3501 € - 0,614 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    24.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 5.5 mm Schwarz

10178850

Preisbereich
0,967 € - 0,594 €

Lagerbestände
5946 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    5.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
Geflanschtes Lager 4.0 mm 8.0 mm Schwarz

10049549

Preisbereich
0,3787 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    4.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    6.0 mm
Geflanschtes Lager 6.2 mm 10.0 mm Schwarz

10049723

Preisbereich
0,4476 € - 0,2453 €

Lagerbestände
6618 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.8 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    7.8 mm
Geflanschtes Lager 24.0 mm 30.0 mm Schwarz

10050514

Preisbereich
4,6343 € - 1,1937 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    24.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    30.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 16.0 mm Schwarz

10179123

Preisbereich
5,5382 € - 2,726 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    34.0 mm
Geflanschtes Lager 28.0 mm 33.0 mm Natur

10050545

Preisbereich
5,0648 € - 1,297 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    28.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    33.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 26.0 mm Natur

10050422

Preisbereich
1,3013 € - 0,5896 €

Lagerbestände
2824 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    24.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 7.0 mm Natur

10049952

Preisbereich
0,4447 € - 0,2439 €

Lagerbestände
10300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    11.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050491

Preisbereich
1,3917 € - 0,7087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    26.0 mm