Menü Suche

Griffmulden ‒ zum Aufschrauben

Auf Lager

Griffmulden zum Aufschrauben können mithilfe von Befestigungsschrauben bündig an einer Tür oder Platte montiert werden. Die bündige Montage eignet sich ideal in Bereichen, wo ein vorstehender Griff die Funktionalität beeinträchtigen würde bzw. in Bereichen mit beschränktem Platz.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Material Griffausführung Kaufen
47,3055 € - 47,3055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Schwarz
Edelstahl
Einklappbarer Griff
48,5325 € - 48,5325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
170.0 mm
Schwarz
Edelstahl
Einklappbarer Griff
23,0459 € - 23,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
155.0 mm
Grau
Edelstahl
Standardgriff mit Schnappbefestigung
10,5039 € - 11,671 € 710 Auf Lager
131.0 mm
Schwarz
ABS
Bündig
8,3364 € - 9,2627 € 900 Auf Lager
102.0 mm
Grau
ABS
Bündig
9,207 € - 10,2301 € 680 Auf Lager
133.0 mm
Schwarz
PA6 GF
Bündig
8,3364 € - 9,2627 € 342 Auf Lager
102.0 mm
Schwarz
ABS
Bündig
  • von 3
Griffmulde 150.0 mm 65.0 mm M4 Edelstahl

10500569

Preisbereich
47,3055 € - 47,3055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Muldenform/-ausführung
    Rechteckig
Griffmulde 170.0 mm 65.0 mm M4 Edelstahl

10500644

Preisbereich
48,5325 € - 48,5325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Muldenform/-ausführung
    Rechteckig
Griffmulde 155.0 mm Edelstahl Grau

10504840

Preisbereich
23,0459 € - 23,0459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Griffmulde 131.0 mm 58.0 mm ABS Schwarz

20338428

Preisbereich
11,671 € - 10,5039 €

Lagerbestände
710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Griffmulde 102.0 mm 15.0 mm ABS Grau

20338435

Preisbereich
9,2627 € - 8,3364 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Griffmulde 133.0 mm 23.0 mm PA6 GF Schwarz

20338558

Preisbereich
10,2301 € - 9,207 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + Glasfaser
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Griffmulde 102.0 mm 15.0 mm ABS Schwarz

20338442

Preisbereich
9,2627 € - 8,3364 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Montageart
    Schraubbefestigung