Menü Suche

Griffmulden ‒ zum Einrasten

Auf Lager

Unser Sortiment an Griffmulden lässt sich leicht in die Montageöffnung einrasten. Das versenkte Profil bietet Sicherheit mit einer bündigen Position zum Türrahmen, ohne einen weniger wirksamen Handgriff zu bieten. Eine Auswahl an Materialien, Oberflächen und Größen machen dieses Sortiment zu einer perfekten Wahl für kleine und große Schränke oder Maschinenabdeckungen.

Seriennummer: SR5466

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Griffform Farbe Griffmaterial Bohrungstiefe Gesamthöhe Kaufen
1,0441 € - 1,6241 € 990 Auf Lager
96.0 mm
Rechteckig
Schwarz
ABS
56.0 mm
5,3661 € - 6,7004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.0 mm
Rechteckig
Grau
PA
95.0 mm
3,3754 € - 3,7504 € 46000 Auf Lager
Schwarz
5,0791 € - 6,3274 € 1 Auf Lager
90.0 mm
Rechteckig
Grau
PA
73.0 mm
16,3565 € - 18,1787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
187.0 mm
Rechteckig
Schwarz
ABS
79.0 mm
4,981 € - 5,6817 € 10 Auf Lager
120.0 mm
Rechteckig
Grau
PA
50.0 mm
3,8319 € - 4,2577 € 6340 Auf Lager
Schwarz
6,5576 € - 10,2007 € 1750 Auf Lager
136.0 mm
Rechteckig
Schwarz
Nylon 6
36.0 mm
2,3671 € - 3,6823 € 960 Auf Lager
136.0 mm
Rechteckig
Schwarz
Nylon 6
36.0 mm
1,9465 € - 2,1628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.0 mm
Rechteckig
Schwarz
ABS
95.0 mm
1,5572 € - 1,7303 € 92 Auf Lager
120.0 mm
Rechteckig
Schwarz
ABS
95.0 mm
8,0061 € - 8,8957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
Schwarz
ABS
56.3 mm
9,8043 € - 10,8936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
Grau
ABS
40.0 mm
6,6407 € - 10,8936 € 1540 Auf Lager
90.0 mm
Schwarz
ABS
40.0 mm
13,8891 € - 15,4323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
187.0 mm
Schwarz
ABS
79.0 mm
12,4877 € - 13,8752 € 737 Auf Lager
110.0 mm
Grau
ABS
56.3 mm
20067786 6,0732 € - 6,7478 € 4950 Auf Lager
93.0 mm
Rechteckig
Schwarz
Nylon 6
36.0 mm
5,1051 € - 5,6727 € 2325 Auf Lager
93.0 mm
Rechteckig
Schwarz
Nylon 6
36.0 mm
Griffmulde 96.0 mm 56.0 mm ABS Schwarz

10119020

Preisbereich
1,6241 € - 1,0441 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    96.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Griffmulde mit Schnappverschluss
  • Montageart
    Zum Aufclipsen
Griffmulde 120.0 mm 95.0 mm PA Grau

10187982

Preisbereich
6,7004 € - 5,3661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    95.0 mm
  • Gesamttiefe
    26.5 mm
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Griffmulde mit Schnappverschluss
Griffmulde ABS Schwarz

10336175

Preisbereich
3,7504 € - 3,3754 €

Lagerbestände
46000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Griffmulde 90.0 mm 73.0 mm PA Grau

10187975

Preisbereich
6,3274 € - 5,0791 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    90.0 mm
  • Gesamthöhe
    73.0 mm
  • Gesamttiefe
    21.5 mm
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Griffmulde mit Schnappverschluss
Griffmulde 187.0 mm 79.0 mm ABS Schwarz

10273500

Preisbereich
18,1787 € - 16,3565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    187.0 mm
  • Gesamthöhe
    79.0 mm
  • Gesamttiefe
    22.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    171.0 mm
  • Montagelochbreite
    73.0 mm
Griffmulde 120.0 mm 50.0 mm Technopolymer Grau

10187999

Preisbereich
5,6817 € - 4,981 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamttiefe
    17.5 mm
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Griffmulde mit Schnappverschluss
Griffmulde ABS Schwarz

10336182

Preisbereich
4,2577 € - 3,8319 €

Lagerbestände
6340 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Griffmulde 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Schwarz

20067779

Preisbereich
10,2007 € - 6,5576 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamttiefe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    132.0 mm
  • Montagelochbreite
    31.0 mm
Griffmulde 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Schwarz

20067762

Preisbereich
3,6823 € - 2,3671 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamttiefe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    132.0 mm
  • Montagelochbreite
    31.0 mm
Griffmulde 120.0 mm 95.0 mm ABS Schwarz

20074296

Preisbereich
2,1628 € - 1,9465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    95.0 mm
  • Gesamttiefe
    27.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    120.0 mm
  • Montagelochbreite
    95.0 mm
Griffmulde 120.0 mm 95.0 mm PA6 Schwarz

20125875

Preisbereich
1,7303 € - 1,5572 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    95.0 mm
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Montageart
    Zum Einrasten
Standardgriff 110.0 mm 56.3 mm ABS Schwarz

20547165

Preisbereich
8,8957 € - 8,0061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.3 mm
  • Gesamttiefe
    18.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    103.0 mm
  • Montagelochbreite
    49.0 mm
Standardgriff 90.0 mm 40.0 mm ABS Grau

20338466

Preisbereich
10,8936 € - 9,8043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    90.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamttiefe
    16.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    83.0 mm
  • Montagelochbreite
    34.0 mm
Standardgriff 90.0 mm 40.0 mm ABS Schwarz

20338459

Preisbereich
10,8936 € - 6,6407 €

Lagerbestände
1540 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    90.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamttiefe
    16.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    83.0 mm
  • Montagelochbreite
    34.0 mm
Standardgriff 187.0 mm 79.0 mm ABS Schwarz

20512804

Preisbereich
15,4323 € - 13,8891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    187.0 mm
  • Gesamthöhe
    79.0 mm
  • Gesamttiefe
    22.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    171.0 mm
  • Montagelochbreite
    73.0 mm
Standardgriff 110.0 mm 56.3 mm ABS Grau

20547172

Preisbereich
13,8752 € - 12,4877 €

Lagerbestände
737 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.3 mm
  • Gesamttiefe
    18.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    103.0 mm
  • Montagelochbreite
    49.0 mm
Griffmulde 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Schwarz

20067786

Preisbereich
6,7478 € - 6,0732 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    93.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamttiefe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    87.5 mm
  • Montagelochbreite
    31.0 mm
Griffmulde 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Schwarz

20124120

Preisbereich
5,6727 € - 5,1051 €

Lagerbestände
2325 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    93.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamttiefe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    87.5 mm
  • Montagelochbreite
    31.0 mm