Menü Suche

Griffschlösser ‒ T-Griff

Auf Lager

Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Seriennummer: SR5518

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Grifflänge Zungenlänge Material Schlüsseltyp Kaufen
20121860 4,5299 € - 7,0464 € 1 Auf Lager
45.0 mm
6,7033 € - 9,3846 € 56 Auf Lager
45.0 mm
7,4568 € - 10,4395 € 16 Auf Lager
45.0 mm
5,4665 € - 8,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
6,443 € - 10,0168 € 1 Auf Lager
45.0 mm
5,4665 € - 8,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
5,0265 € - 5,585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
8,2764 € - 8,2764 € 45 Auf Lager
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
5,4665 € - 8,0549 € 20 Auf Lager
45.0 mm
7,0318 € - 11,0465 € 25 Auf Lager
45.0 mm
6,443 € - 10,0168 € 23 Auf Lager
45.0 mm
6,5926 € - 10,2063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
4,2382 € - 4,7091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,5857 € - 9,2199 € 2 Auf Lager
45.0 mm
7,0808 € - 11,0146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0 mm
20052218 6,443 € - 10,0168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
6,4431 € - 10,0169 € 278 Auf Lager
45.0 mm
7,0808 € - 11,0146 € 19 Auf Lager
62.0 mm
7,0318 € - 11,0465 € 56 Auf Lager
45.0 mm
7,0318 € - 11,0465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
  • von 2
Riegel mit T-Griff Natur

20121860

Preisbereich
7,0464 € - 4,5299 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20121877

Preisbereich
9,3846 € - 6,7033 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20121884

Preisbereich
10,4395 € - 7,4568 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062132

Preisbereich
8,0549 € - 5,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052225

Preisbereich
10,0168 € - 6,443 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062231

Preisbereich
8,0549 € - 5,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20061968

Preisbereich
5,585 € - 5,0265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20062040

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Schwarz

20062187

Preisbereich
8,0549 € - 5,4665 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062095

Preisbereich
11,0465 € - 7,0318 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052249

Preisbereich
10,0168 € - 6,443 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052232

Preisbereich
10,2063 € - 6,5926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 80.0 mm Zamak

20061975

Preisbereich
4,7091 € - 4,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Natur

20062217

Preisbereich
9,2199 € - 6,5857 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff

20048013

Preisbereich
11,0146 € - 7,0808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    62.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052218

Preisbereich
10,0168 € - 6,443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052195

Preisbereich
10,0169 € - 6,4431 €

Lagerbestände
278 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff

20048020

Preisbereich
11,0146 € - 7,0808 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    62.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062125

Preisbereich
11,0465 € - 7,0318 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062101

Preisbereich
11,0465 € - 7,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock