Menü Suche

Gurtkabelbinder

Auf Lager

Gurtkabelbinder eignen sich ideal zum einfachen Bündeln von Elektrodrähten. Gurt-Kabelbinder sind praktisch und effektiv und in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Kabelbinder verfügen über ein flexibles Design und einen Schnell-Löse-Mechanismus. Sie sind aus PE in Natur und Schwarz erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,0624 € - 0,0855 € 26000 Auf Lager
125.0 mm
0,0325 € - 0,0325 € 29894 Auf Lager
130.0 mm
0,0624 € - 0,0855 € 37356 Auf Lager
150.0 mm
0,0918 € - 0,1074 € 7166 Auf Lager
160.0 mm
0,0918 € - 0,1074 € 1191 Auf Lager
140.0 mm
0,0918 € - 0,1074 € 828 Auf Lager
160.0 mm
0,0436 € - 0,0601 € 118998 Auf Lager
99.0 mm
0,0918 € - 0,1074 € 12999 Auf Lager
140.0 mm
Kabelbinder 6.4 mm 125.0 mm PE Natur

10010723

Preisbereich
0,0855 € - 0,0624 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gurtkabelbinder 15.0 mm 130.0 mm PE Natur

10253465

Preisbereich
0,0325 € - 0,0325 €

Lagerbestände
29894 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Typ
    1
  • Standard
    HF
Kabelbinder 6.4 mm 150.0 mm PE Natur

10010730

Preisbereich
0,0855 € - 0,0624 €

Lagerbestände
37356 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gurtkabelbinder 9.0 mm 160.0 mm PE Schwarz

10253496

Preisbereich
0,1074 € - 0,0918 €

Lagerbestände
7166 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Typ
    2
  • Standard
    HF
Gurtkabelbinder 9.0 mm 140.0 mm PE Natur

10253489

Preisbereich
0,1074 € - 0,0918 €

Lagerbestände
1191 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Typ
    3
  • Standard
    RoHs
Gurtkabelbinder 9.0 mm 160.0 mm PE Natur

10253472

Preisbereich
0,1074 € - 0,0918 €

Lagerbestände
828 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Typ
    2
  • Standard
    HF
Kabelbinder 6.4 mm 99.0 mm PE Natur

10010716

Preisbereich
0,0601 € - 0,0436 €

Lagerbestände
118998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gurtkabelbinder 9.0 mm 140.0 mm PE Schwarz

10253502

Preisbereich
0,1074 € - 0,0918 €

Lagerbestände
12999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Typ
    3
  • Standard
    HF