Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.
Hakenverladungskappen schützen Rohrkanten und Innenwände vor Korrosion und Beschädigung. Sind sind für Kranhaken zum Bewegen der Rohre bei Lagerung, Transport und Verlegung geeignet.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR1370, SR1371
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H1 | H | DIN-Spezifikation Rohr | Nenndurchmesser | Typ | OD | WT | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8529 € - 3,994 € | 168 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 180
|
|
2
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3,8016 € - 8,3679 € | 116 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 150
|
|
1
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
61,3619 € - 159,5524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 800
|
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
11,6162 € - 69,6637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 400
|
|
1
|
16 in
406.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
7,9606 € - 16,7173 € | 20 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,6297 € - 28,6224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 350
|
|
2
|
14 in
355.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
7,0683 € - 14,8434 € | 80 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
|
2
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
10,8981 € - 24,5124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 400
|
|
2
|
16 in
406.4 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
53,369 € - 138,8153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 600
|
|
2
|
24 in
609.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
16,3472 € - 42,4901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 450
|
|
2
|
18 in
457.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
5,6462 € - 5,6462 € | 108 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,9985 € - 4,9985 € | 20 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,6691 € - 4,6691 € | 110 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
55,6594 € - 145,2848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 750
|
|
2
|
30 in
762.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
11,5687 € - 11,5687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
6,6467 € - 13,9581 € | 68 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
|
2
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
23,6746 € - 49,7166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 500
|
|
2
|
20 in
508.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
71,9363 € - 187,8205 € | 11 Auf Lager |
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 1000
|
|
2
|
40 in
1016.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
9,3915 € - 19,7222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 300
|
|
2
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
3,2666 € - 3,2666 € | 80 Auf Lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.