Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Sicherungsabstandhalter verfügen über einen eigens konfigurierten Innendurchmesser, der entwickelt wurde, um den Schraubenschaft zu greifen. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und Schrauboptionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1493 € - 0,1844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,0541 € - 0,0667 € | 6000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0558 € - 0,069 € | 1000 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0673 € - 0,0831 € | 18630 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0631 € - 0,0779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | 980 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0578 € - 0,0713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1327 € - 0,1638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0511 € - 0,0631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0819 € - 0,1227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0485 € - 0,0598 € | 893 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0596 € - 0,0736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,0679 € - 0,0838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0498 € - 0,0615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0545 € - 0,0673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0445 € - 0,0549 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1555 € - 0,1919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0471 € - 0,0581 € | 2000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.