Menü Suche

Handgriffe aus Gummi ‒ rund

Auf Lager

Unser breites Sortiment an Handgriffen ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Erhältlich in verschiedenen Grifftypen, darunter auch solche mit Fingergriffen, die sich ideal für Anwendungen eignen, die einen starken Fingergriff erfordern. Das umfangreiche Sortiment bietet auch Optionen ohne Fingergriffe, Kinderwagen- und Handflächenoptionen.

Der größte Teil unseres Sortiments besteht aus schwarzem Polyvinylchlorid (PVC), aber wir bieten auch eine Variante aus flexiblem PVC an, die weiß ist. PVC hat eine hohe Schlagzähigkeit, eine geringere Temperaturbeständigkeit und ist auch weniger beständig gegen Chemikalien. Die gut zu greifenden Handflächengriffe sind aus schwarzem, verstärktem Technopolymer auf Polyamidbasis (PA) gefertigt. Dieses Glasfasermaterial ist ein extrem starkes und langlebiges Material.

Diese flexiblen und strapazierfähigen Materialien passen auf Standard-Stangengrößen und können auf Handwagen, Stanzpressen, Werkzeugen und vielen anderen Geräten und Anwendungsarten eingesetzt werden.

Seriennummer: SR1525

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Bohrungsdurchmesser Länge Kaufen
0,3224 € - 0,6032 € 2131 Auf Lager
Ohne Fingergriff
13.0 mm
0,4181 € - 1,0112 € 147 Auf Lager
Ohne Fingergriff
22.2 mm
0,4055 € - 0,9875 € 320 Auf Lager
Ohne Fingergriff
19.1 mm
0,4914 € - 1,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Fingergriff
25.4 mm
0,3449 € - 0,8367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Fingergriff
15.9 mm
1,4925 € - 3,696 € 150 Auf Lager
Mit Fingergriff
25.4 mm
110.0 mm
2,4922 € - 2,5485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Fingergriff
14.0 mm
20.0 mm
3,0695 € - 3,0836 € 130 Auf Lager
Ohne Fingergriff
17.0 mm
30.0 mm
4,6605 € - 4,6887 € 463 Auf Lager
Ohne Fingergriff
21.0 mm
35.0 mm
5,6884 € - 12,1822 € 338 Auf Lager
Mit Fingergriff
19.1 mm
400.0 mm
0,6758 € - 1,7829 € 451 Auf Lager
Ohne Fingergriff
22.2 mm
75.0 mm
0,7307 € - 2,1052 € 419 Auf Lager
Mit Fingergriff
13.0 mm
108.0 mm
1,0841 € - 2,8622 € 10 Auf Lager
Mit Fingergriff
22.2 mm
110.0 mm
2,0275 € - 4,3465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Mit Fingergriff
22.2 mm
110.0 mm
0,6547 € - 1,6529 € 709 Auf Lager
Ohne Fingergriff
19.1 mm
75.0 mm
0,6786 € - 1,6913 € 3007 Auf Lager
Mit Fingergriff
19.1 mm
75.0 mm
1,6333 € - 3,4891 € 67 Auf Lager
Mit Fingergriff
19.1 mm
110.0 mm
0,9701 € - 2,5488 € 400 Auf Lager
Mit Fingergriff
19.1 mm
110.0 mm
1,4221 € - 3,7552 € 17 Auf Lager
Mit Fingergriff
22.2 mm
105.0 mm
0,5533 € - 1,3749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Mit Fingergriff
15.9 mm
75.0 mm
  • von 2
Handgriff Zylindrisch 110.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006627

Preisbereich
0,6032 € - 0,3224 €

Lagerbestände
2131 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    13.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff Zylindrisch 110.0 mm 22.2 mm PVC Schwarz

10006986

Preisbereich
1,0112 € - 0,4181 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff Zylindrisch 110.0 mm 19.1 mm PVC Schwarz

10006856

Preisbereich
0,9875 € - 0,4055 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff Zylindrisch 110.0 mm 25.4 mm PVC Schwarz

10007082

Preisbereich
1,1886 € - 0,4914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff Zylindrisch 110.0 mm 15.9 mm PVC Schwarz

10006788

Preisbereich
0,8367 € - 0,3449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 25.4 mm Schwarz

10161883

Preisbereich
3,696 € - 1,4925 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 20.0 mm 14.0 mm Schwarz

10222546

Preisbereich
2,5485 € - 2,4922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge
    20.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Handgriff für Rohrenden 30.0 mm 17.0 mm Schwarz

10222553

Preisbereich
3,0836 € - 3,0695 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge
    30.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    26.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Handgriff für Rohrenden 35.0 mm 21.0 mm Schwarz

10222560

Preisbereich
4,6887 € - 4,6605 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Länge
    35.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    34.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Handgriff für Rohrenden 400.0 mm 19.1 mm Schwarz

10163351

Preisbereich
12,1822 € - 5,6884 €

Lagerbestände
338 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    400.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 75.0 mm 22.2 mm Schwarz

10068861

Preisbereich
1,7829 € - 0,6758 €

Lagerbestände
451 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    75.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 108.0 mm 13.0 mm Schwarz

10090350

Preisbereich
2,1052 € - 0,7307 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    108.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    13.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 22.2 mm Schwarz

10068984

Preisbereich
2,8622 € - 1,0841 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 22.2 mm Schwarz

10161876

Preisbereich
4,3465 € - 2,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 75.0 mm 19.1 mm Schwarz

10068854

Preisbereich
1,6529 € - 0,6547 €

Lagerbestände
709 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    75.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 75.0 mm 19.1 mm Schwarz

10104262

Preisbereich
1,6913 € - 0,6786 €

Lagerbestände
3007 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    75.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 19.1 mm Schwarz

10170526

Preisbereich
3,4891 € - 1,6333 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 19.1 mm Schwarz

10069080

Preisbereich
2,5488 € - 0,9701 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 105.0 mm 22.2 mm Schwarz

10068991

Preisbereich
3,7552 € - 1,4221 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    105.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 75.0 mm 15.9 mm Weiß

10104255

Preisbereich
1,3749 € - 0,5533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    75.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja