Menü Suche

Handräder - Metall ohne Griff

In Produktion

Industrielle Handräder sind hochbelastbare Handräder mit Hebelwirkung für die Positionseinstellung an großen Maschinen. Die 4-Speichen-Konstruktion ermöglicht dem Bediener einen starken Halt und ist daher nicht mit Griffen ausgestattet. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien für die jeweilige Anwendungsumgebung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Handraddurchmesser Kaufen
27,407 € - 27,407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
37,9965 € - 37,9965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
23,8595 € - 23,8595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
58,2417 € - 58,2417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Industrielles Handrad 12.0 mm Stahl Schwarz

10496022

Preisbereich
27,407 € - 27,407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Handradausführung
    Ohne Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
  • Radmaterial
    Stahl
Industrielles Handrad 14.0 mm Stahl Schwarz

10496039

Preisbereich
37,9965 € - 37,9965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Handradausführung
    Ohne Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
  • Radmaterial
    Stahl
Industrielles Handrad 11.0 mm Stahl Schwarz

10496015

Preisbereich
23,8595 € - 23,8595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Handradausführung
    Ohne Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
  • Radmaterial
    Stahl
Industrielles Handrad 17.0 mm Stahl Schwarz

10496046

Preisbereich
58,2417 € - 58,2417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Handradausführung
    Ohne Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
  • Radmaterial
    Stahl