Menü Suche

Hebelspannverschluss mit Halter

Auf Lager

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
6,1867 € - 12,9922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
13.5 mm
3,63 € - 7,623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
4,0891 € - 8,5871 € 545 Auf Lager
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
2,4965 € - 5,6946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
4,663 € - 9,7924 € 2395 Auf Lager
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
10,2157 € - 21,4529 € 1400 Auf Lager
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
4,5913 € - 9,6417 € 725 Auf Lager
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
9,2687 € - 19,4643 € 2378 Auf Lager
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
6,1409 € - 13,7094 € 575 Auf Lager
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
4,2039 € - 8,8282 € 640 Auf Lager
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
15,5387 € - 32,6313 € 1093 Auf Lager
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
6,643 € - 13,9504 € 233 Auf Lager
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
9,2687 € - 19,4643 € 736 Auf Lager
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
2,7117 € - 5,6946 € 2125 Auf Lager
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
9,7422 € - 20,4586 € 1414 Auf Lager
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
5,3492 € - 13,6792 € 250 Auf Lager
20.0 mm
16.0 mm
10236499 3,4106 € - 5,3054 € 250 Auf Lager
16.0 mm
15.0 mm
16,9857 € - 26,4223 € 13203 Auf Lager
32.0 mm
27.0 mm
8,4222 € - 19,6752 € 1350 Auf Lager
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
Hebelspannverschluss 52.0 mm 13.5 mm Edelstahl 304

10272442

Preisbereich
12,9922 € - 6,1867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Befestigungsplatte und Schnapper
  • Gesamthöhe
    13.5 mm
  • Riegellänge
    33.6 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Hebelspannverschluss 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Stahl

10283851

Preisbereich
7,623 € - 3,63 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Typ
    Latch & Strike
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Galvanised Steel

10283837

Preisbereich
8,5871 € - 4,0891 €

Lagerbestände
545 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    7
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.0 mm
  • Riegellänge
    74.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283806

Preisbereich
5,6946 € - 2,4965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    4
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    24.0 mm
  • Riegellänge
    44.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Galvanised Steel

10283776

Preisbereich
9,7924 € - 4,663 €

Lagerbestände
2395 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Riegellänge
    105.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Edelstahl 304

10282816

Preisbereich
21,4529 € - 10,2157 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    5
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.0 mm
  • Riegellänge
    74.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Hebelspannverschluss 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Stahl

10283844

Preisbereich
9,6417 € - 4,5913 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Typ
    Latch & Strike
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
  • Gesamtbreite
    37.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Edelstahl 304

10282809

Preisbereich
19,4643 € - 9,2687 €

Lagerbestände
2378 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    24.0 mm
  • Riegellänge
    44.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm Edelstahl

10283363

Preisbereich
13,7094 € - 6,1409 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Latch & Strike
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.4 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Hebelspannverschluss 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283813

Preisbereich
8,8282 € - 4,2039 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    5
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.0 mm
  • Riegellänge
    74.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Edelstahl 304

10282786

Preisbereich
32,6313 € - 15,5387 €

Lagerbestände
1093 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Riegellänge
    105.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Stahl

10283868

Preisbereich
13,9504 € - 6,643 €

Lagerbestände
233 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Typ
    Latch & Strike
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    44.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Edelstahl 304

10282793

Preisbereich
19,4643 € - 9,2687 €

Lagerbestände
736 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    3
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    24.0 mm
  • Riegellänge
    44.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Galvanised Steel

10283790

Preisbereich
5,6946 € - 2,7117 €

Lagerbestände
2125 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    3
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    24.0 mm
  • Riegellänge
    44.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Hebelspannverschluss 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Edelstahl 304

10282823

Preisbereich
20,4586 € - 9,7422 €

Lagerbestände
1414 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    7
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    33.0 mm
  • Riegellänge
    74.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Stahl

10236505

Preisbereich
13,6792 € - 5,3492 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Latch & Keeper
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Riegellänge
    65.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Hebelspannverschluss 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Stahl

10236499

Preisbereich
5,3054 € - 3,4106 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Latch & Keeper
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Hebelspannverschluss 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Stahl

10236512

Preisbereich
26,4223 € - 16,9857 €

Lagerbestände
13203 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Latch & Keeper
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
  • Riegellänge
    97.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Hebelspannverschluss 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Edelstahl

10283349

Preisbereich
19,6752 € - 8,4222 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Typ
    Hebelspannverschluss
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Hebelspannverschluss 215.8 mm 26.0 mm 25.0 mm Stahl

10352618


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Typ
    Spannverschluss
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8302300090