Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Material | Gesamtbreite | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4047 € - 9,25 € | 500 Auf Lager |
3.169 in
80.5 mm
|
Galvanised Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Stahl
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 3,013 € - 6,3274 € | 1480 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,7178 € - 22,5074 € | 2879 Auf Lager |
3.169 in
80.5 mm
|
Edelstahl 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
Edelstahl 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,2039 € - 78,1282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.252 in
82.6 mm
|
Stahl
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,1541 € - 9,051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.169 in
80.5 mm
|
Edelstahl 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
Edelstahl 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 10,2444 € - 21,5131 € | 646 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Edelstahl 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2526 € - 5,1221 € | 825 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
Stahl
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,5252 € - 5,3933 € | 41 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Baustahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
Baustahl
|
|
||
| 12,0091 € - 22,9895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Edelstahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
Edelstahl 304
|
|
||
| 2,235 € - 4,6936 € | 20 Auf Lager |
1.201 in
30.5 mm
|
Stahl
|
0.61 in
15.5 mm
|
Stahl
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.