Menü Suche

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Auf Lager

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Kaufen
1,3553 € - 2,1083 € 2575 Auf Lager
Stahl
2,2228 € - 3,4577 € 850 Auf Lager
Stahl
5,0709 € - 7,8882 € 2375 Auf Lager
Edelstahl
8,9817 € - 13,9715 € 115 Auf Lager
Edelstahl
Hebelspannverschluss 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Stahl

10283905

Preisbereich
2,1083 € - 1,3553 €

Lagerbestände
2575 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
Hebelspannverschluss 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Stahl

10283899

Preisbereich
3,4577 € - 2,2228 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    90.0 mm
Hebelspannverschluss 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Edelstahl

10283387

Preisbereich
7,8882 € - 5,0709 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Hebelspannverschluss 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Edelstahl

10283370

Preisbereich
13,9715 € - 8,9817 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    90.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Zolltarifnummer
    7326909890