Menü Suche

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Auf Lager

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.

Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der hohle Kern bietet ein integriertes Entlüftungssystem.
  • Gefertigt aus aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Entspricht DIN 912.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0090.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
172 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Kaufen
3,4474 € - 4,5896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
Edelstahl 304
16.0
6.0
1.8
4,7868 € - 6,3755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
10.0
Edelstahl 304
30.0
8.0
1.8
8,1719 € - 10,8924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
M16
16.0
Edelstahl 304
40.0
14.0
1.8
4,8388 € - 6,4482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
Edelstahl 304
20.0
10.0
1.8
7,7566 € - 10,3421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
M16
16.0
Edelstahl 304
35.0
14.0
1.8
7,3412 € - 9,7814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
M16
16.0
Edelstahl 304
30.0
14.0
1.8
9,0026 € - 12,0035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
M16
16.0
Edelstahl 304
50.0
14.0
1.8
6,3444 € - 8,4626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
Edelstahl 304
45.0
10.0
1.8
5,3268 € - 7,1024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
10.0
Edelstahl 304
40.0
8.0
1.8
4,0185 € - 5,3579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
10.0
Edelstahl 304
16.0
8.0
1.8
4,5584 € - 6,0744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
Edelstahl 304
40.0
6.0
1.8
4,7868 € - 6,3859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
Edelstahl 304
45.0
6.0
1.8
2,3259 € - 3,1047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2.5
2.0
Edelstahl 304
6.0
1.5
0.7
3,8627 € - 5,1503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
2.5
Edelstahl 304
20.0
2.0
0.9
3,4474 € - 4,5896 € 30 Auf Lager
7.0
M4
4.0
Edelstahl 304
16.0
3.0
1.0
7,2685 € - 9,6879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
Edelstahl 304
60.0
10.0
1.8
2,9178 € - 3,8939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
Edelstahl 304
8.0
5.0
1.6
5,1399 € - 6,8532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
Edelstahl 304
25.0
10.0
1.8
2,2013 € - 2,9282 € 100 Auf Lager
4.5
M2.5
2.5
Edelstahl 304
4.0
2.0
0.9
2,2325 € - 2,9697 € 100 Auf Lager
3.8
M2
2.0
Edelstahl 304
5.0
1.5
0.7
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 16.0 Edelstahl 304

20143534

Preisbereich
4,5896 € - 3,4474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M10 30.0 Edelstahl 304

20143626

Preisbereich
6,3755 € - 4,7868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M16 40.0 Edelstahl 304

20143763

Preisbereich
10,8924 € - 8,1719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 20.0 Edelstahl 304

20145583

Preisbereich
6,4482 € - 4,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M16 35.0 Edelstahl 304

20143756

Preisbereich
10,3421 € - 7,7566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M16 30.0 Edelstahl 304

20143749

Preisbereich
9,7814 € - 7,3412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M16 50.0 Edelstahl 304

20143787

Preisbereich
12,0035 € - 9,0026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 45.0 Edelstahl 304

20143701

Preisbereich
8,4626 € - 6,3444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M10 40.0 Edelstahl 304

20143633

Preisbereich
7,1024 € - 5,3268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M10 16.0 Edelstahl 304

20143596

Preisbereich
5,3579 € - 4,0185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 40.0 Edelstahl 304

20143558

Preisbereich
6,0744 € - 4,5584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 45.0 Edelstahl 304

20143565

Preisbereich
6,3859 € - 4,7868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 6.0 Edelstahl 304

20143329

Preisbereich
3,1047 € - 2,3259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 20.0 Edelstahl 304

20144487

Preisbereich
5,1503 € - 3,8627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 16.0 Edelstahl 304

20143398

Preisbereich
4,5896 € - 3,4474 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 60.0 Edelstahl 304

20143725

Preisbereich
9,6879 € - 7,2685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 8.0 Edelstahl 304

20143473

Preisbereich
3,8939 € - 2,9178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 25.0 Edelstahl 304

20145590

Preisbereich
6,8532 € - 5,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 4.0 Edelstahl 304

20144432

Preisbereich
2,9282 € - 2,2013 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Schraube mit durchgehender Bohrung M2 5.0 Edelstahl 304

20144395

Preisbereich
2,9697 € - 2,2325 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0