Menü Suche

Horizontale Einsätze für rechteckige Rohre

Auf Lager

Horizontale Einsätze passen in die Enden von Rechteckrohren und sind ideal für die Befestigung von Nivellierfüßen oder Rollen. Es sind vier Typen erhältlich, jeder mit einer anderen Verbindungskonfiguration. Typ 1 hat eine Ebene und zwei Richtungen, Typ 2 bietet eine Ebene, zwei Richtungen und ein oberes Gewinde, Typ 3 eine Ebene, zwei Richtungen und ein unteres Gewinde und Typ 4 bietet eine Ebene, zwei Richtungen und zwei Gewinde.Rohreinsätze mit unterschiedlichen Merkmalen sind erhältlich. In Rohrenden eingesetzt sind sie ideal für das Anbringen von Nivellierfüßen oder Rollen.

  • Zum Einsetzen in viereckige Rohre vorgesehen und bietet ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Vier Verbindungskonfigurationen stehen zur Auswahl.
Material: Nylon Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1421

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge L2 E Schraubengröße G L1 Typ Kaufen
0,7641 € - 0,849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
0,9486 € - 1,4755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
0,8901 € - 1,3845 € 730 Auf Lager
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
4
1,1382 € - 1,7706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
4
0,99 € - 1,54 € 80 Auf Lager
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
0,8973 € - 1,3958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
4
0,7641 € - 0,849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
0,4665 € - 0,7256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
1,295 € - 1,4388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
1,6293 € - 1,8104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
4
0,4548 € - 0,7075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
1,477 € - 1,6411 € 900 Auf Lager
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
0,7096 € - 1,1039 € 980 Auf Lager
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
0,6785 € - 1,0555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
0,352 € - 0,5476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
1,5832 € - 2,4628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
0,7715 € - 0,8573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
1,8827 € - 2,0919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
4
0,9588 € - 1,4914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10435625

Preisbereich
0,849 € - 0,7641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    2
  • Anzahl Muttern
    1
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10290057

Preisbereich
1,4755 € - 0,9486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    3
  • Anzahl Muttern
    1
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10290088

Preisbereich
1,3845 € - 0,8901 €

Lagerbestände
730 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    4
  • Anzahl Muttern
    2
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10290095

Preisbereich
1,7706 € - 1,1382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    4
  • Anzahl Muttern
    2
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10290002

Preisbereich
1,54 € - 0,99 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    1
  • Anzahl Muttern
    0
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10290064

Preisbereich
1,3958 € - 0,8973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    4
  • Anzahl Muttern
    2
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10435618

Preisbereich
0,849 € - 0,7641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    2
  • Anzahl Muttern
    1
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10290071

Preisbereich
0,7256 € - 0,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    4
  • Anzahl Muttern
    2
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10435595

Preisbereich
1,4388 € - 1,295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    1
  • Anzahl Muttern
    0
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10435649

Preisbereich
1,8104 € - 1,6293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    4
  • Anzahl Muttern
    2
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10290019

Preisbereich
0,7075 € - 0,4548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    3
  • Anzahl Muttern
    1
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10435632

Preisbereich
1,6411 € - 1,477 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    4
  • Anzahl Muttern
    2
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10290040

Preisbereich
1,1039 € - 0,7096 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    3
  • Anzahl Muttern
    1
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10290026

Preisbereich
1,0555 € - 0,6785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    3
  • Anzahl Muttern
    1
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10289983

Preisbereich
0,5476 € - 0,352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    1
  • Anzahl Muttern
    0
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10289990

Preisbereich
2,4628 € - 1,5832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    1
  • Anzahl Muttern
    0
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10435601

Preisbereich
0,8573 € - 0,7715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    1
  • Anzahl Muttern
    0
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10435656

Preisbereich
2,0919 € - 1,8827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    4
  • Anzahl Muttern
    2
Rechteckig Einsatz mit Gewinde Schwarz Nylon

10290033

Preisbereich
1,4914 € - 0,9588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Typ
    3
  • Anzahl Muttern
    1