Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertikale manuelle Verschlussspanner sparen wertvollen Platz, ohne die Haltekapazität oder die Leistung der Klemme zu verringern. Ein gepolsterter Vinylgriff bietet verbesserten Komfort für den Anwender, und alle Körper- und Verbindungsteile sind verzinkt, um Korrosion standzuhalten.
Seriennummer: SRG0005
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Höhe unter Stange | Maximale Haltekraft | Griffbewegung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7157 € - 29,6713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 31,9957 € - 35,5539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 31,9402 € - 31,9402 € | 46 Auf Lager |
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 16,9903 € - 16,9903 € | 21 Auf Lager |
Stahl
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 11,0009 € - 11,0009 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 24,926 € - 24,926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 12,5523 € - 12,5523 € | 124 Auf Lager |
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 10,3897 € - 10,3897 € | 39 Auf Lager |
Stahl
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 11,2056 € - 12,4539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 16,0265 € - 17,8057 € | 2 Auf Lager |
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 18,5231 € - 20,5748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 24,42 € - 27,1318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 34,2913 € - 38,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 18,1787 € - 20,1874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 8,1425 € - 8,1425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 29,458 € - 29,458 € | 8 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 63,2223 € - 63,2223 € | 60 Auf Lager |
Stahl
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 9,6281 € - 9,6281 € | 197 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 22,2557 € - 22,2557 € | 200 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 14,1695 € - 14,1695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.