Vertikale manuelle Verschlussspanner sparen wertvollen Platz, ohne die Haltekapazität oder die Leistung der Klemme zu verringern. Ein gepolsterter Vinylgriff bietet verbesserten Komfort für den Anwender, und alle Körper- und Verbindungsteile sind verzinkt, um Korrosion standzuhalten.
Seriennummer: SRG0005
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Höhe unter Stange | Maximale Haltekraft | Griffbewegung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,9627 € - 44,9627 € | 50 Auf Lager |
Stahl
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 24,2584 € - 24,2584 € | 100 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 14,1695 € - 14,1695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 26,3269 € - 26,3269 € | 75 Auf Lager |
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 24,3618 € - 24,3618 € | 162 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 22,2557 € - 22,2557 € | 200 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 10,6718 € - 10,6718 € | 107 Auf Lager |
Stahl
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 9,6281 € - 9,6281 € | 197 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 36,8765 € - 36,8765 € | 50 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 39,3776 € - 39,3776 € | 80 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 29,458 € - 29,458 € | 8 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 63,2223 € - 63,2223 € | 60 Auf Lager |
Stahl
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 8,1425 € - 8,1425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.