Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1435 € - 0,1435 € | 3000 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,2085 € - 0,2574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,1324 € - 0,1324 € | 3497 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1578 € | 996 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,1234 € - 1,1234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,9686 € - 0,9686 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,779 € - 0,779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,6944 € - 0,6944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 0,7553 € - 0,8392 € | 505 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,046 € | 374 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 121,4882 € - 134,9869 € | 4 Auf Lager |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 0,8898 € - 0,8898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,8178 € - 0,8178 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,825 € - 0,825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,6571 € - 0,6571 € | 202 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,3394 € - 0,3771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 0,3111 € - 0,3456 € | 1000 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,9441 € - 0,9441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,1365 € - 1,2628 € | 1500 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.