Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9265 € - 0,9265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,7645 € - 0,7645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,936 € - 0,936 € | 4000 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,025 € - 1,025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,1961 € - 1,1961 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,9308 € - 0,9308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,2479 € - 1,2479 € | 500 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,8732 € - 0,8732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,8349 € - 0,8349 € | 1248 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1,5488 € - 1,5488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,6564 € - 0,7294 € | 500 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,1024 € - 1,1024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,6433 € - 0,7148 € | 1000 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,4362 € - 1,4362 € | 135 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,2827 € - 1,2827 € | 131 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4225 € | 494 Auf Lager |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 0,7412 € - 0,8236 € | 505 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,8265 € - 0,8265 € | 1498 Auf Lager |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,8941 € - 0,8941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,5392 € - 0,5829 € | 300 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.