Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Material | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4074 € - 0,8981 € | 2900 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,1473 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Baustahl
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,7059 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Baustahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Edelstahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Edelstahl
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Edelstahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Edelstahl
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Edelstahl
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Edelstahl
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 0,264 € - 0,264 € | 894 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0029 € - 3,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 4,1321 € | 412 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Baustahl
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.