Diese ID Xpansion-Spanner sind dafür konstruiert, Teile auf einem Innendurchmesser für hochdichte Bearbeitung auf vertikalen oder horizontalen Fräsmaschinen zu fixieren. Der Durchmesser kann von 4,1 mm bis zu maximal 250 mm reichen. Dieses Produkt kann auch als Spreizdorn auf einer Drehbank verwendet werden.
Durch das niedrige Profil ist es für die Zweitbearbeitung von Drehteilen geeignet. Ein Werkstück-Hub oder eine Befestigungsplatte kann mehere Spanner aufnehmen, die mithilfe einer Drehbank oder Fräsmaschine einfach auf Maß gefertigt werden.
Ein Sechskant-Schlüssel oder hydraulischer Zugzylinder können zur Installierung und zum Anziehen verwendet werden. Sie sind aus Baustahl gefertigt und werden für Bearbeitung, medizinische Geräte, Elektronikfertigung und Automobilanwendungen verwendet.
Material: Baustahl Seriennummer: SR12051
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h3 | d5 | h2 | h1 | d4 | d1 +0.000|-0.050 | d3 min | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,7894 € - 58,5739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
13.2
|
19.0
|
24.9
|
M8
|
37.5
|
13.5
|
||
| 79,6423 € - 93,7017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.6
|
20.3
|
25.4
|
31.8
|
M12
|
56.0
|
23.0
|
||
| 102,1228 € - 120,1488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
69.5
|
29.3
|
||
| 177,9024 € - 209,292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
107.5
|
29.3
|
||
| 46,7782 € - 55,0331 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
11.2
|
19.0
|
24.9
|
M6
|
31.5
|
12.2
|
||
| 1.078,6286 € - 1.268,9706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
152.4
|
29.3
|
||
| 614,4294 € - 722,855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
||
| 64,6587 € - 76,0703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.5
|
16.3
|
22.2
|
28.6
|
M10
|
50.0
|
18.0
|
||
| 46,7782 € - 55,0331 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
7.2
|
16.0
|
21.8
|
M4
|
29.7
|
7.1
|
||
| 46,7782 € - 55,0331 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.1
|
4.1
|
7.6
|
10.7
|
M2
|
20.0
|
4.1
|
||
| 224,9194 € - 264,6055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
||
| 111,9145 € - 131,6642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
75.5
|
29.3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.