Menü Suche

Inbus-Abdeckkappen

Auf Lager

Inbus-Abdeckkappen sitzen fest auf Innensechskantschrauben. Sie schützen vor Beschädigung und Verschmutzung. Werden in verschiedenen Industriebereichen verwendet, darunter Elektronik und Möbelherstellung.Zum Abdecken und zum Schutz von Innensechskantschrauben vor Staub, Schmutz und Beschädigungen.Können dazu beitragen, Lärm und Vibrationen zu reduzieren, da ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Elektronik oder in der Möbelindustrie verwendet. Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: , SR1805

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Schraubengröße D Kaufen
0,072 € - 0,1008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
M6
17.0 mm
0,0723 € - 0,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.4 mm
M10
18.0 mm
0,0721 € - 0,1009 € 34500 Auf Lager
6.2 mm
M8
18.0 mm
0,0723 € - 0,0814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
M5
17.0 mm
0,0386 € - 0,0947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
M5
17.0 mm
Inbus-Abdeckkappe M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE - PIR Schwarz

10087107

Preisbereich
0,1008 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d1
    5.2 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz
Inbus-Abdeckkappe M10 18.0 mm 8.4 mm LDPE - PIR Schwarz

10085981

Preisbereich
0,1012 € - 0,0723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • d1
    8.4 mm
  • Schraubengröße
    M10
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz
Inbus-Abdeckkappe M8 18.0 mm 6.2 mm LDPE - PIR Schwarz

10070475

Preisbereich
0,1009 € - 0,0721 €

Lagerbestände
34500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • d1
    6.2 mm
  • Schraubengröße
    M8
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz
Inbus-Abdeckkappe 17.0 mm 4.3 mm LDPE Schwarz

10363751

Preisbereich
0,0814 € - 0,0723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
Inbus-Abdeckkappe M5 17.0 mm 4.3 mm LDPE - PIR Schwarz

20842512

Preisbereich
0,0947 € - 0,0386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz