Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
6,3128 € - 7,5752 € 235 Auf Lager
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
13,9396 € - 15,4901 € 2 Auf Lager
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Nicht verriegelnd
21.0 mm
8.00 N
5,8532 € - 7,3096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nicht verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
13,9958 € - 13,9958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Ruheposition
24.0 mm
4.00 N
8,6723 € - 10,8049 € 20 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
7,7299 € - 9,2648 € 20 Auf Lager
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
6,0422 € - 7,5634 € 10 Auf Lager
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
16,2872 € - 18,0985 € 25 Auf Lager
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Nicht verriegelnd
31.0 mm
10.00 N
7,7622 € - 9,2366 € 25 Auf Lager
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Verriegelnd
25.0 mm
6.0 N
7,118 € - 8,5444 € 55 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
6,3502 € - 7,9272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
7,8849 € - 9,8421 € 36 Auf Lager
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Verriegelnd
21.0 mm
6.00 N
8,3865 € - 9,8421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
6.00 N
7,6977 € - 8,9269 € 293 Auf Lager
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
9,1606 € - 10,8418 € 78 Auf Lager
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Verriegelnd
28.0 mm
10.0 N
7,3757 € - 8,6594 € 46 Auf Lager
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
19,2551 € - 19,2551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Nicht verriegelnd
18.2 mm
2.00 N
7,8704 € - 8,9973 € 10 Auf Lager
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
8,6312 € - 10,7855 € 20 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
8,6404 € - 10,7855 € 19 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196557

Preisbereich
7,5752 € - 6,3128 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10270660

Preisbereich
15,4901 € - 13,9396 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Endkraft
    17.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    51.0 mm
  • Oberfläche
    Matt
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 x 0.75 PA Schwarz

10645123

Preisbereich
7,3096 € - 5,8532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 0.75
  • Bolzenlänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 24.0 mm M12 x 1.75 Stahl Grau

10280850

Preisbereich
13,9958 € - 13,9958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Endkraft
    9.00 N
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.4 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

10196007

Preisbereich
10,8049 € - 8,6723 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10196113

Preisbereich
9,2648 € - 7,7299 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196342

Preisbereich
7,5634 € - 6,0422 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 31.0 mm M16 x 1.5 Stahl Schwarz

10270646

Preisbereich
18,0985 € - 16,2872 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Endkraft
    25.00 N
  • Kopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Matt
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Preisbereich
9,2366 € - 7,7622 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.0 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10196304

Preisbereich
8,5444 € - 7,118 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 PA Schwarz

10195864

Preisbereich
7,9272 € - 6,3502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 PA Schwarz

10196427

Preisbereich
9,8421 € - 7,8849 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    20.5 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 PA Schwarz

10196311

Preisbereich
9,8421 € - 8,3865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    24.0 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    59.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196502

Preisbereich
8,9269 € - 7,6977 €

Lagerbestände
293 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Preisbereich
10,8418 € - 9,1606 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.0 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 PA Schwarz

10196496

Preisbereich
8,6594 € - 7,3757 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.2 mm M10 x 1.0 Edelstahl Grau

10280867

Preisbereich
19,2551 € - 19,2551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Endkraft
    9.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtlänge
    30.4 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196595

Preisbereich
8,9973 € - 7,8704 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

10195970

Preisbereich
10,7855 € - 8,6312 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

10195963

Preisbereich
10,7855 € - 8,6404 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm