Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
7,3921 € - 9,2366 € 24 Auf Lager
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.0 N
5,573 € - 6,9521 € 1046 Auf Lager
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nicht verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
7,1294 € - 8,4622 € 399 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
19,2551 € - 19,2551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Nicht verriegelnd
18.2 mm
2.00 N
9,1606 € - 10,8418 € 78 Auf Lager
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Verriegelnd
28.0 mm
10.0 N
8,6723 € - 10,8049 € 3 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
8,052 € - 9,6731 € 168 Auf Lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
16,2872 € - 18,0985 € 25 Auf Lager
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Nicht verriegelnd
31.0 mm
10.00 N
8,6312 € - 10,7855 € 20 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
7,7299 € - 9,2648 € 20 Auf Lager
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
5,8532 € - 7,3096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nicht verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
6,7022 € - 8,3918 € 38 Auf Lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
6,3502 € - 7,9272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
11,3487 € - 14,1929 € 10 Auf Lager
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.0 N
7,7523 € - 7,7523 € 310 Auf Lager
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
8,3865 € - 9,8421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
6.00 N
7,6977 € - 8,9269 € 293 Auf Lager
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
7,118 € - 8,5444 € 55 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
7,8704 € - 8,9973 € 10 Auf Lager
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
8,6404 € - 10,7855 € 48 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 x 1.0

10196090

Preisbereich
9,2366 € - 7,3921 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.0 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196236

Preisbereich
6,9521 € - 5,573 €

Lagerbestände
1046 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196403

Preisbereich
8,4622 € - 7,1294 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    17.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.2 mm M10 x 1.0 Edelstahl Grau

10280867

Preisbereich
19,2551 € - 19,2551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Endkraft
    9.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtlänge
    30.4 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Preisbereich
10,8418 € - 9,1606 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.0 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5 PA Schwarz

10196038

Preisbereich
10,8049 € - 8,6723 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10196571

Preisbereich
9,6731 € - 8,052 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    46.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 31.0 mm M16 x 1.5 Stahl Schwarz

10270646

Preisbereich
18,0985 € - 16,2872 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Endkraft
    25.00 N
  • Kopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Matt
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

10195970

Preisbereich
10,7855 € - 8,6312 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10196113

Preisbereich
9,2648 € - 7,7299 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 x 0.75 PA Schwarz

10645123

Preisbereich
7,3096 € - 5,8532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 0.75
  • Bolzenlänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196472

Preisbereich
8,3918 € - 6,7022 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 PA Schwarz

10195864

Preisbereich
7,9272 € - 6,3502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

10196199

Preisbereich
14,1929 € - 11,3487 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.0 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196281

Preisbereich
7,7523 € - 7,7523 €

Lagerbestände
310 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 PA Schwarz

10196311

Preisbereich
9,8421 € - 8,3865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    24.0 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    59.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196502

Preisbereich
8,9269 € - 7,6977 €

Lagerbestände
293 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10196304

Preisbereich
8,5444 € - 7,118 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196595

Preisbereich
8,9973 € - 7,8704 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5 PA Schwarz

10195987

Preisbereich
10,7855 € - 8,6404 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm