Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8826 € - 11,1482 € | 284 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,91 € - 17,6564 € | 124 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 18,9678 € - 37,5727 € | 229 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 20,7183 € - 68,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 53,0726 € - 156,0456 € | 2 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 7,2887 € - 14,5229 € | 811 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 75,3405 € - 221,5191 € | 6 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 19,1257 € - 37,9041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 4,8065 € - 9,0994 € | 380 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 115,8013 € - 162,1162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 19,0109 € - 37,6631 € | 6 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 28,38 € - 59,7487 € | 4 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 6,1839 € - 12,3535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,1683 € - 17,4154 € | 43 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 13,6735 € - 28,0213 € | 9 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 7,7478 € - 14,6735 € | 35 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,7709 € - 19,0425 € | 32 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 5,0217 € - 9,5212 € | 104 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 12,827 € - 24,3153 € | 12 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,6117 € - 23,8934 € | 14 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.