Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
23,1287 € - 45,8284 € 23 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
140.0 kg
9,7422 € - 21,1214 € 53 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
150.0 kg
10,9474 € - 20,79 € 24 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
80.0 kg
8,6948 € - 16,9333 € 20 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
12.0 kg
9,0965 € - 17,2648 € 33 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
80.0 kg
129,891 € - 381,9035 € 7 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
611.8 kg
7,7478 € - 14,6735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
55.0 kg
11,1052 € - 21,0612 € 36 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
50.0 kg
5,653 € - 10,7264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
55.0 kg
82,5431 € - 242,6707 € 2 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
713.8 kg
15,0078 € - 29,1964 € 58 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
150.0 kg
6,9444 € - 13,167 € 377 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
66,1148 € - 163,7289 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
600.0 kg
10,3161 € - 19,5848 € 35 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
70.0 kg
11,2344 € - 21,3324 € 3 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
8,7522 € - 16,5416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
10,5887 € - 20,1271 € 72 Auf Lager
75.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
15,6822 € - 50,7397 € 42 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
120.0 kg
16,8157 € - 33,5352 € 32 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
7,0878 € - 13,4382 € 107 Auf Lager
50.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
55.0 kg
  • von 8
Rolle 150.0 mm 140.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10294093

Preisbereich
45,8284 € - 23,1287 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    140.0 kg
Rolle 125.0 mm 150.0 kg Bolzenloch Weiß

10278086

Preisbereich
21,1214 € - 9,7422 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269244

Preisbereich
20,79 € - 10,9474 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 30.0 mm Weiß

10278048

Preisbereich
16,9333 € - 8,6948 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 27.0 mm Weiß

10269190

Preisbereich
17,2648 € - 9,0965 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 45.0 mm 611.8 kg Schraubbefestigung Braun-roter Reifen

10208922

Preisbereich
381,9035 € - 129,891 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 50.0 mm 55.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269268

Preisbereich
14,6735 € - 7,7478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10270042

Preisbereich
21,0612 € - 11,1052 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
Rolle 50.0 mm 55.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269206

Preisbereich
10,7264 € - 5,653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 50.0 mm Braun-roter Reifen

10208915

Preisbereich
242,6707 € - 82,5431 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 39.0 mm Weiß

10278055

Preisbereich
29,1964 € - 15,0078 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269213

Preisbereich
13,167 € - 6,9444 €

Lagerbestände
377 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 200.0 mm 60.0 mm Weiß

10292754

Preisbereich
163,7289 € - 66,1148 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 30.0 mm Schwarz

10269992

Preisbereich
19,5848 € - 10,3161 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269282

Preisbereich
21,3324 € - 11,2344 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10269107

Preisbereich
16,5416 € - 8,7522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10269114

Preisbereich
20,1271 € - 10,5887 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Weiß

10278109

Preisbereich
50,7397 € - 15,6822 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10269138

Preisbereich
33,5352 € - 16,8157 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 50.0 mm 55.0 kg Bolzenloch Weiß

10269091

Preisbereich
13,4382 € - 7,0878 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch