Menü Suche

Justierbare Drehmomentscharniere ‒ mit Stiftschraube

Auf Lager

Diese Scharniere mit einstellbarem Drehmoment halten Türen oder Platten in Position, sodass eine Gasdruckfeder oder Deckelstütze überflüssig wird. Der Drehmomentwert kann durch Drehen der eingebauten Schraube eingestellt werden, und das Sortiment ist in verschiedenen Materialien, Ausführungen und Befestigungsarten erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Gesamtstärke Gesamtbreite Abstand zwischen Befestigungslöchern Kaufen
3,0131 € - 6,4812 € 281 Auf Lager
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
5,5412 € - 8,6196 € 418 Auf Lager
8.5 mm
63.5 mm
20.5 mm
58.0 mm
2,985 € - 6,4207 € 1938 Auf Lager
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
13,0946 € - 25,4586 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
10272534 31,92 € - 61,0592 € 534 Auf Lager
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
22,3736 € - 44,3234 € 50 Auf Lager
3.2 mm
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
52,2942 € - 101,8344 € 150 Auf Lager
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
57,0393 € - 111,0894 € 100 Auf Lager
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
52,2942 € - 101,8344 € 73 Auf Lager
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
14,7087 € - 30,8882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
5,4913 € - 6,491 € 3 Auf Lager
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
5,4913 € - 6,491 € 9 Auf Lager
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
4,6154 € - 7,1796 € 196 Auf Lager
6.0 mm
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
67.5 mm
55.0 mm
Drehmomentscharnier 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer Weiß

10271254

Preisbereich
6,4812 € - 3,0131 €

Lagerbestände
281 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.5 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Oberfläche
    Kein Finish
Drehmomentscharnier 63.5 mm 58.0 mm PA Schwarz

10094785

Preisbereich
8,6196 € - 5,5412 €

Lagerbestände
418 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    8.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    4.00 Nm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Gesamtbreite
    58.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
Drehmomentscharnier 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer Schwarz

10271247

Preisbereich
6,4207 € - 2,985 €

Lagerbestände
1938 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.5 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Oberfläche
    Kein Finish
Drehmomentscharnier 65.0 mm 56.0 mm Acetal Polymer Schwarz

10274811

Preisbereich
25,4586 € - 13,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    5.3 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    56.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Oberfläche
    Kein Finish
Drehmomentscharnier 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Schwarz

10272534

Preisbereich
61,0592 € - 31,92 €

Lagerbestände
534 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    5.00 Nm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
Drehmomentscharnier 35.0 mm 30.0 mm Aluminium

10299708

Preisbereich
44,3234 € - 22,3736 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Oberfläche
    Transparent
Drehmomentscharnier 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Natur

10273661

Preisbereich
101,8344 € - 52,2942 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    5.00 Nm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
Drehmomentscharnier 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Schwarz

10273685

Preisbereich
111,0894 € - 57,0393 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    5.00 Nm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
Drehmomentscharnier 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Natur

10273678

Preisbereich
101,8344 € - 52,2942 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    5.00 Nm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
Drehmomentscharnier 35.0 mm 30.0 mm Aluminium Schwarz

10352878

Preisbereich
30,8882 € - 14,7087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Maximales Drehmoment
    1.00 Nm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
Drehmomentscharnier 43.0 mm 36.5 mm POM Schwarz

10366899

Preisbereich
6,491 € - 5,4913 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.5 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Oberfläche
    Kein Finish
Drehmomentscharnier 43.0 mm 36.5 mm POM Weiß

10366882

Preisbereich
6,491 € - 5,4913 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.5 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Oberfläche
    Kein Finish
Drehmomentscharnier 45.0 mm 38.0 mm Nylon Schwarz

20065799

Preisbereich
7,1796 € - 4,6154 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.80 Nm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
Drehmomentscharnier 67.5 mm 55.0 mm Schwarz

20796686


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximales Drehmoment
    2.5 N
  • Gesamtlänge
    67.5 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    2.5N
  • Oberfläche
    Schwarz