Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,9753 € - 1,0837 € 6791 Auf Lager
25.0 mm
127.0 mm
0,5924 € - 0,6969 € 1980 Auf Lager
102.0 mm
362.0 mm
1,5352 € - 1,6069 € 396 Auf Lager
150.0 mm
520.0 mm
1,3659 € - 1,4347 € 666 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
0,6562 € - 0,7292 € 5598 Auf Lager
70.0 mm
259.0 mm
2,5952 € - 2,8836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
362.0 mm
0,5333 € - 0,5925 € 3098 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
1,071 € - 1,1901 € 1600 Auf Lager
203.0 mm
679.0 mm
1,5552 € - 1,7181 € 800 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
0,841 € - 0,9345 € 400 Auf Lager
254.0 mm
838.0 mm
1,6545 € - 1,8277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.0 mm
679.0 mm
0,4878 € - 0,542 € 9696 Auf Lager
102.0 mm
362.0 mm
2,1306 € - 2,3673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
362.0 mm
0,4424 € - 0,5204 € 4014 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
0,5251 € - 0,6069 € 541 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,9167 € - 1,0186 € 1245 Auf Lager
380.0 mm
1250.0 mm
1,6521 € - 1,8365 € 1900 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
1,1251 € - 1,2376 € 898 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
1,0359 € - 1,1492 € 1636 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
0,4536 € - 0,5336 € 3890 Auf Lager
70.0 mm
259.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10161302

Preisbereich
1,0837 € - 0,9753 €

Lagerbestände
6791 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161258

Preisbereich
0,6969 € - 0,5924 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

10278369

Preisbereich
1,6069 € - 1,5352 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278444

Preisbereich
1,4347 € - 1,3659 €

Lagerbestände
666 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Edelstahl

10161326

Preisbereich
0,7292 € - 0,6562 €

Lagerbestände
5598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    70.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161364

Preisbereich
2,8836 € - 2,5952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10161241

Preisbereich
0,5925 € - 0,5333 €

Lagerbestände
3098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10161272

Preisbereich
1,1901 € - 1,071 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10429655

Preisbereich
1,7181 € - 1,5552 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

10161289

Preisbereich
0,9345 € - 0,841 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10559529

Preisbereich
1,8277 € - 1,6545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161401

Preisbereich
0,542 € - 0,4878 €

Lagerbestände
9696 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161333

Preisbereich
2,3673 € - 2,1306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10161340

Preisbereich
0,5204 € - 0,4424 €

Lagerbestände
4014 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278413

Preisbereich
0,6069 € - 0,5251 €

Lagerbestände
541 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Edelstahl

10161456

Preisbereich
1,0186 € - 0,9167 €

Lagerbestände
1245 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    380.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    1250.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10161265

Preisbereich
1,8365 € - 1,6521 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10161371

Preisbereich
1,2376 € - 1,1251 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278529

Preisbereich
1,1492 € - 1,0359 €

Lagerbestände
1636 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Edelstahl

10161388

Preisbereich
0,5336 € - 0,4536 €

Lagerbestände
3890 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    70.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388