Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,359 € - 0,359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,2409 € - 1,2409 € | 99 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
1,0875 € - 1,2083 € | 7054 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,4341 € - 0,5107 € | 4714 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,6426 € - 0,714 € | 650 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
0,4451 € - 0,5237 € | 2790 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
3,1399 € - 3,1399 € | 1900 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
0,4862 € - 0,5402 € | 2900 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
1,3404 € - 1,408 € | 1266 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,5065 € - 1,577 € | 396 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
0,8118 € - 0,8968 € | 4000 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
1,0166 € - 1,1278 € | 1736 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
0,644 € - 0,7156 € | 5698 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
0,6172 € - 0,7262 € | 7265 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,5233 € - 0,5815 € | 498 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
1,6213 € - 1,8022 € | 1500 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
2,5468 € - 2,8298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
0,9025 € - 0,949 € | 108 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,7547 € - 0,8392 € | 3038 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,591 € - 1,6755 € | 2026 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.