Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.
Seriennummer: SR1747
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0816 € - 1,2018 € | 400 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,2348 € - 0,2609 € | 600 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,6673 € - 0,7415 € | 188 Auf Lager |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 1,0301 € - 1,1446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,5827 € - 0,6474 € | 98 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,6284 € - 0,6983 € | 1896 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 0,3035 € - 0,3372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 0,2394 € - 0,266 € | 345 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,9056 € - 1,0063 € | 100 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,2348 € - 0,2609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,6599 € - 0,7332 € | 200 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,4336 € - 0,4818 € | 398 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,3114 € - 0,346 € | 43 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0816 € - 1,2018 € | 193 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,2992 € - 1,4436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,4672 € - 0,5192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,4672 € - 0,5192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,2962 € - 0,5966 € | 2700 Auf Lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 0,8262 € - 1,59 € | 6500 Auf Lager |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,6985 € - 1,4133 € | 2500 Auf Lager |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.