Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
0,7733 € - 0,8592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
279.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
1,2901 € - 1,4334 € 12 Auf Lager
LDPE
Schwarz
381.0 mm
38.1 mm
Nein
1,3695 € - 1,5217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,9725 € - 1,0805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,7052 € - 0,7835 € 2 Auf Lager
LDPE
Schwarz
228.6 mm
25.4 mm
Nein
Ja
2000 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
325.0 mm
25.0 mm
Nein
Ja
4301 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
28.0 mm
Ja
Nein
4,1895 € - 4,1895 € 1930 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
33.0 mm
Ja
Nein
85 Auf Lager
PE; PP
Schwarz
300.0 mm
24.0 mm
Ja
Nein
  • von 5
Kabelbinder 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Orange

10166444

Preisbereich
0,8592 € - 0,7733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166161

Preisbereich
1,4334 € - 1,2901 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • With Buckle?
    Nein
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Grün

10560471

Preisbereich
1,5217 € - 1,3695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Blau

10166680

Preisbereich
1,0805 € - 0,9725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166758

Preisbereich
0,7835 € - 0,7052 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Kabelbinder 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Schwarz

10166796


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Klettbandgurt 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Schwarz

10214848


Lagerbestände
4301 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Klettbandgurt 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Schwarz

10214855

Preisbereich
4,1895 € - 4,1895 €

Lagerbestände
1930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie
Klettbandgurt 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Schwarz

10214831


Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    PE; PP
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standard Tie