Alle Vorteile eines Standardkabelbinders und ein Kennzeichnungsfeld, das beschriftet werden kann.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Tag Location | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0959 € - 0,1122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Über dem Kopf
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,1822 € | 7459 Auf Lager |
Über dem Kopf
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Unter dem Kopf
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Unter dem Kopf
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0746 € | 17002 Auf Lager |
Unter dem Kopf
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,3701 € | 3140 Auf Lager |
Über dem Kopf
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Über dem Kopf
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,4318 € | 3046 Auf Lager |
Über dem Kopf
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1401 € | 10063 Auf Lager |
Unter dem Kopf
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.