Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Seriennummer: SR1718
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2037 € - 0,2367 € | 6027 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,1516 € | 29300 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4178 € - 0,4178 € | 21194 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,1951 € | 45833 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2381 € | 5903 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,3529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,218 € | 68704 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2381 € - 0,2754 € | 20778 Auf Lager |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2754 € - 0,2754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 0,1488 € - 0,1516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1492 € | 7153 Auf Lager |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 0,6757 € - 0,6757 € | 141 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1592 € | 16700 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,218 € | 788 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,2037 € - 0,2367 € | 38828 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,2276 € | 27868 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1592 € | 2700 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2252 € | 56500 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.