Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite Unterteil | Länge Unterteil | Bohrungsgröße | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2797 € - 0,3454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,2422 € - 0,299 € | 61261 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Klebeband
|
||
| 0,1721 € - 0,1922 € | 23121 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Klebeband
|
||
| 0,198 € - 0,2209 € | 4150 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Klebeband
|
||
| 0,2543 € - 0,314 € | 15520 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Klebeband
|
||
| 0,3239 € - 0,3999 € | 4043 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
| 0,4113 € - 0,4113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,3401 € - 0,4199 € | 10000 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
| 0,538 € - 0,5825 € | 2789 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,6743 € - 0,6743 € | 2840 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1311 € - 0,1578 € | 693 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5394 € - 0,5853 € | 1924 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,3571 € - 0,4409 € | 69922 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
| 0,1807 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,3242 € - 0,3515 € | 9998 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1506 € - 0,1707 € | 5065 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,2625 € - 0,3027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1256 € - 0,152 € | 8000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1256 € - 0,152 € | 11990 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,4203 € - 0,4548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Zum Eindrücken
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.