Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0397 € - 0,0529 € | 8998 Auf Lager |
Kugel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0558 € | 34886 Auf Lager |
Kugel
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0357 € - 0,0477 € | 9998 Auf Lager |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,046 € - 0,0632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0385 € | 49578 Auf Lager |
Kugel
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2927 € | 2978 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0178 € - 0,0245 € | 224 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | 24208 Auf Lager |
Kugel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0962 € | 878 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | 74 Auf Lager |
Kugel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10036112 | 0,0347 € - 0,0477 € | 130135 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,0549 € - 0,0756 € | 2769 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 10175736 | 0,2783 € - 0,3185 € | 16083 Auf Lager |
Kugel
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
| 0,251 € - 0,3486 € | 64385 Auf Lager |
Kugel
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0932 € | 108082 Auf Lager |
Kugel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,307 € | 433381 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,0275 € | 70682 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0337 € | 26748 Auf Lager |
Kugel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.