Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10175736 | 0,2783 € - 0,3185 € | 16083 Auf Lager |
Kugel
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
| 0,2697 € - 0,307 € | 433381 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,112 € - 0,112 € | 128 Auf Lager |
Kugel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0932 € | 108082 Auf Lager |
Kugel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0337 € | 26748 Auf Lager |
Kugel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,0756 € | 2769 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,251 € - 0,3486 € | 64385 Auf Lager |
Kugel
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | 74 Auf Lager |
Kugel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0328 € - 0,045 € | 2500 Auf Lager |
Kugel
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 10036112 | 0,0347 € - 0,0477 € | 130135 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,0202 € - 0,0275 € | 70682 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0385 € | 49578 Auf Lager |
Kugel
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1331 € | 6631 Auf Lager |
Kugel
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 10036051 | 0,0162 € - 0,0223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,0509 € - 0,07 € | 123142 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0475 € | 26794 Auf Lager |
Kugel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0965 € | 8031 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,035 € | 701159 Auf Lager |
Kugel
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.