Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0322 € - 0,0442 € | 2564 Auf Lager |
Kugel
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,0277 € - 0,0378 € | 160591 Auf Lager |
Kugel
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,1306 € - 0,1306 € | 15631 Auf Lager |
Kugel
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
0,0915 € - 0,0915 € | 109082 Auf Lager |
Kugel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
0,0674 € - 0,0674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,082 € - 0,082 € | 1074 Auf Lager |
Kugel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10036051 | 0,0159 € - 0,0219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
0,0499 € - 0,0687 € | 135061 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
0,0361 € - 0,0494 € | 2846 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
0,2168 € - 0,2801 € | 7076 Auf Lager |
Kugel
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,0198 € - 0,027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,0848 € - 0,0848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0688 € - 0,0944 € | 10878 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
0,0691 € - 0,0947 € | 9031 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0539 € - 0,0742 € | 3769 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
0,2464 € - 0,3421 € | 64385 Auf Lager |
Kugel
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,024 € - 0,0331 € | 32796 Auf Lager |
Kugel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,19 € - 0,2168 € | 23644 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
0,3139 € - 0,3407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
0,1099 € - 0,1099 € | 78 Auf Lager |
Kugel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.