Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0368 € - 0,0503 € | 846 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0965 € | 8031 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,035 € | 701159 Auf Lager |
Kugel
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 10036112 | 0,0347 € - 0,0477 € | 130135 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,1331 € - 0,1331 € | 6631 Auf Lager |
Kugel
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 10175736 | 0,2783 € - 0,3185 € | 16083 Auf Lager |
Kugel
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
| 0,0245 € - 0,0337 € | 26748 Auf Lager |
Kugel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,0756 € | 2769 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,307 € | 433381 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2927 € | 2978 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,3117 € | 2000 Auf Lager |
Kugel
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,046 € - 0,0632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0774 € | 11926 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0704 € | 7752 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0713 € | 197589 Auf Lager |
Bohrung
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,0462 € | 73 Auf Lager |
Bohrung
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0529 € | 8998 Auf Lager |
Kugel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,0357 € - 0,0477 € | 9998 Auf Lager |
1/4" Lock
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.