Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3053 € - 0,3117 € | 2000 Auf Lager |
Kugel
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 10036051 | 0,0162 € - 0,0223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,0509 € - 0,07 € | 123142 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0475 € | 26794 Auf Lager |
Kugel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0965 € | 8031 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,035 € | 701159 Auf Lager |
Kugel
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0503 € | 846 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2855 € | 16076 Auf Lager |
Kugel
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0385 € | 49578 Auf Lager |
Kugel
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | 74 Auf Lager |
Kugel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10036112 | 0,0347 € - 0,0477 € | 130135 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,0687 € - 0,0687 € | 24208 Auf Lager |
Kugel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1331 € | 6631 Auf Lager |
Kugel
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0962 € | 878 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,307 € | 433381 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2927 € | 2978 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0337 € | 26748 Auf Lager |
Kugel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,0756 € | 2769 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0932 € | 108082 Auf Lager |
Kugel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.