Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0518 € - 0,0713 € | 197589 Auf Lager |
Bohrung
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0704 € | 7752 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0774 € | 11926 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,0462 € | 73 Auf Lager |
Bohrung
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,046 € - 0,0632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0357 € - 0,0477 € | 9998 Auf Lager |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,0499 € - 0,0665 € | 7998 Auf Lager |
Kugel
|
|
|
||
| 0,1936 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 10036051 | 0,0162 € - 0,0223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,0509 € - 0,07 € | 123142 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0475 € | 26794 Auf Lager |
Kugel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 10175736 | 0,2783 € - 0,3185 € | 16083 Auf Lager |
Kugel
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
| 0,0701 € - 0,0962 € | 878 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0932 € | 108082 Auf Lager |
Kugel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 10036112 | 0,0347 € - 0,0477 € | 130135 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,3053 € - 0,3117 € | 2000 Auf Lager |
Kugel
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | 74 Auf Lager |
Kugel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0385 € | 49578 Auf Lager |
Kugel
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm