Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.
Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0906 € - 0,1243 € | 9134 Auf Lager | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 |  | ||
| 0,1042 € - 0,1429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.689 in
 
17.5 mm
 |  | ||
| 0,0906 € - 0,1243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.445 in
 
11.3 mm
 |  | 
0.748 in
 
19.0 mm
 |  | ||
| 0,1506 € - 0,176 € | 780 Auf Lager |  |  | 
1.031 in
 
26.2 mm
 |  | ||
| 0,0906 € - 0,1243 € | 1042 Auf Lager | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
1 in
 
25.4 mm
 |  | ||
| 0,1042 € - 0,1429 € | 1000 Auf Lager | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 |  | ||
| 0,0906 € - 0,1243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.689 in
 
17.5 mm
 |  | ||
| 0,0906 € - 0,1243 € | 1132 Auf Lager | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.689 in
 
17.5 mm
 |  | ||
| 0,0906 € - 0,1243 € | 817 Auf Lager | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 |  | ||
| 0,1042 € - 0,1429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.331 in
 
8.4 mm
 |  | ||
| 0,0906 € - 0,1243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.445 in
 
11.3 mm
 |  | 
1.055 in
 
26.8 mm
 |  | ||
| 0,0906 € - 0,1243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.445 in
 
11.3 mm
 |  | 
0.386 in
 
9.8 mm
 |  | ||
| 0,0906 € - 0,1243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.331 in
 
8.4 mm
 |  | ||
| 0,1042 € - 0,1429 € | 1020 Auf Lager | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 |  | ||
| 0,1275 € - 0,2013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,1042 € - 0,1429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 |  | ||
| 0,1693 € - 0,2323 € | 20258 Auf Lager | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.331 in
 
8.4 mm
 |  | ||
| 0,1102 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  |  | 
0.492 in
 
12.5 mm
 |  | ||
| 0,0802 € - 0,0942 € | 58994 Auf Lager |  |  | 
0.11 in
 
2.8 mm
 |  | ||
| 0,1693 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.437 in
 
11.1 mm
 |  | 
0.689 in
 
17.5 mm
 |  | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.