Menü Suche

Kabelhalter - zum Eindrücken/Nylon

Auf Lager

Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,1576 € - 0,1751 € 66279 Auf Lager
10173466 0,1576 € - 0,1751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2411 € - 0,2678 € 2998 Auf Lager
0,2998 € - 0,4146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
0,1059 € - 0,1308 € 973 Auf Lager
0,231 € - 0,3199 € 3550 Auf Lager
2.0 mm
0,1578 € - 0,2051 € 27958 Auf Lager
2.0 mm
0,1463 € - 0,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
0,1576 € - 0,1751 € 50481 Auf Lager
Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 11.1 mm 24.7 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10027462

Preisbereich
0,1751 € - 0,1576 €

Lagerbestände
66279 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamthöhe
    24.7 mm
Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 6.4 mm 19.1 mm 3.8 mm Nylon 6/6

10173466

Preisbereich
0,1751 € - 0,1576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 15.9 mm 29.9 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10173459

Preisbereich
0,2678 € - 0,2411 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamthöhe
    29.9 mm
Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 2.0 mm 9.0 mm Grau Nylon 6/6

10068601

Preisbereich
0,4146 € - 0,2998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 5.0 mm 22.3 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10027455

Preisbereich
0,1308 € - 0,1059 €

Lagerbestände
973 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamthöhe
    22.3 mm
Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 2.0 mm 8.0 mm Grau Nylon 6/6

10068595

Preisbereich
0,3199 € - 0,231 €

Lagerbestände
3550 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.1 mm
Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 2.0 mm 7.5 mm Grau Nylon 6/6

10068588

Preisbereich
0,2051 € - 0,1578 €

Lagerbestände
27958 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.7 mm
Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 2.0 mm 7.0 mm Grau Nylon 6/6

10068571

Preisbereich
0,1879 € - 0,1463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.1 mm
Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 12.7 mm 26.5 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10027479

Preisbereich
0,1751 € - 0,1576 €

Lagerbestände
50481 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamthöhe
    26.5 mm