Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ein Kabelkanal eignet sich zum vielseitigen Kabelmanagement. Erhältlich mit Klebe- oder Schraubbefestigung, daher wird zusätzliche Flexibilität bei der Anwendung geboten.
Seriennummer: SR1732
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Gesamtlänge | Innenhöhe | Gesamtbreite | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4808 € - 5,4808 € | 9294 Auf Lager |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 5,1508 € - 5,1508 € | 420 Auf Lager |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schraube
|
||
| 12,1669 € - 12,1669 € | 64 Auf Lager |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 153,321 € - 169,864 € | 7 Auf Lager |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klebeband
|
||
| 4,1034 € - 4,1034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schraube
|
||
| 10169070 | 7,4465 € - 7,4465 € | 6750 Auf Lager |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
|
| 5,8252 € - 5,8252 € | 2300 Auf Lager |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schraube
|
||
| 9,4695 € - 9,4695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schraube
|
||
| 4,1034 € - 4,1034 € | 112 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 3,4721 € - 3,4721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schraube
|
||
| 4,7778 € - 4,7778 € | 125 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 6,4852 € - 6,4852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 3,7878 € - 3,7878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schraube
|
||
| 77,0766 € - 89,9035 € | 1 Auf Lager |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Klebeband
|
||
| 9,4695 € - 9,4695 € | 7050 Auf Lager |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 10,4678 € - 10,4678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schraube
|
||
| 223,464 € - 235,2488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Schraube
|
||
| 43 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Klebeband
|
|||
| 401,1404 € - 401,1404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Schraube
|
||
| 480,3878 € - 480,3878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Schraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.