Menü Suche

Kabelkette - Fixiert/Öffenbar

Auf Lager

Die Kabelkette – Feststehend/Öffnend wird verwendet, um in Bewegung befindliche Drähte und Kabel vor Abrieb oder Kratzern, Verschleiß und Verwickelung zu schützen.

  • Material: Polyamid 6 (PA 6)
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Innenhöhe Radius Kaufen
17,7188 € - 19,6875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
15.0 mm
35
17,7188 € - 19,6875 € 2 Auf Lager
40.0 mm
15.0 mm
35
22,4324 € - 22,4324 € 29 Auf Lager
30.0 mm
10.0 mm
18
21,7389 € - 21,7389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
10.0 mm
18
20,3519 € - 20,3519 € 40 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
18
18,5114 € - 18,5114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
7.0 mm
18
23,5927 € - 23,5927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
15.0 mm
35
11,8125 € - 13,125 € 31 Auf Lager
16.0 mm
7.0 mm
18
12,2344 € - 13,5938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15.0 mm
35
13,2188 € - 14,6875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
15.0 mm
35
22,7658 € - 22,7658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
15.0 mm
35
17,2969 € - 19,2188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
15.0 mm
35
17,1562 € - 19,0625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
15.0 mm
35
16,875 € - 18,75 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15.0 mm
35
30,5412 € - 30,5412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
18.0 mm
38
16,3125 € - 18,125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
15.0 mm
35
16,875 € - 18,75 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15.0 mm
35
16,3125 € - 18,125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
15.0 mm
25
Kabelketten 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Schwarz

10371336

Preisbereich
19,6875 € - 17,7188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    40.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Schwarz

10371299

Preisbereich
19,6875 € - 17,7188 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    40.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 10.0 mm (H) 30.0 mm (W) Schwarz

10371251

Preisbereich
22,4324 € - 22,4324 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 10.0 mm (H) 20.0 mm (W) Schwarz

10371244

Preisbereich
21,7389 € - 21,7389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 10.0 mm (H) 10.0 mm (W) Schwarz

10371237

Preisbereich
20,3519 € - 20,3519 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 7.0 mm (H) 7.0 mm (W) Schwarz

10371213

Preisbereich
18,5114 € - 18,5114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    7.0 mm
  • Innenhöhe
    7.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Schwarz

10371374

Preisbereich
23,5927 € - 23,5927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    40.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 7.0 mm (H) 16.0 mm (W) Schwarz

10371220

Preisbereich
13,125 € - 11,8125 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    7.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Schwarz

10371350

Preisbereich
13,5938 € - 12,2344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Schwarz

10371367

Preisbereich
14,6875 € - 13,2188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Schwarz

10371343

Preisbereich
22,7658 € - 22,7658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    15.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Schwarz

10371329

Preisbereich
19,2188 € - 17,2969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Schwarz

10371282

Preisbereich
19,0625 € - 17,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Schwarz

10371312

Preisbereich
18,75 € - 16,875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 18.0 mm (H) 37.0 mm (W) Schwarz

10371381

Preisbereich
30,5412 € - 30,5412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    37.0 mm
  • Innenhöhe
    18.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Schwarz

10371305

Preisbereich
18,125 € - 16,3125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    15.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Schwarz

10371275

Preisbereich
18,75 € - 16,875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Schwarz

10371268

Preisbereich
18,125 € - 16,3125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    15.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen