Menü Suche

Kabelschellen ‒ Doppel-Halb-U, Schraubbefestigung

Auf Lager

Niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Hilfreich, wenn es darum geht, zwei parallele Kabelbündel zu leiten. Mittiges Loch von 0,125 Zoll für eine Schraube der Größe #4 oder M3. Verfügbar in drei verschiedenen Größen zur Aufnahme von Bündeln von 1/8 Zoll, 3/16 Zoll und 1/4 Zoll. UL94 V-2 Nylon 6/6, natur.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,1836 € - 0,2094 € 1000 Auf Lager
0,1836 € - 0,2094 € 754 Auf Lager
0,1836 € - 0,2094 € 8941 Auf Lager
Kabelschelle 6.4 mm 7.6 mm 25.9 mm Nylon 6/6 Natur

10153741

Preisbereich
0,2094 € - 0,1836 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
Kabelschelle 3.2 mm 4.3 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Natur

10153727

Preisbereich
0,2094 € - 0,1836 €

Lagerbestände
754 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    4.3 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
Kabelschelle 4.8 mm 6.1 mm 22.6 mm Nylon 6/6 Natur

10153734

Preisbereich
0,2094 € - 0,1836 €

Lagerbestände
8941 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm