Menü Suche

Kabelschellen ‒ Einrast-/Klebebefestigung, Abstandhalter, ineinandergreifend

In Produktion

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Material: PA66, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2Seriennummer: SRWCC,

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,2458 € - 0,2619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0.5 - 1.6 mm
0,2747 € - 0,2924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2508 € - 0,268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0.5 - 2.5 mm
0,2603 € - 0,278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2988 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,233 € - 0,249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0.5 - 1.6 mm
0,294 € - 0,3069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,3069 € - 0,3197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2651 € - 0,2828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2603 € - 0,278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0.5 - 2.5 mm
0,2602 € - 0,2774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0.5 - 2.5 mm
0,2304 € - 0,2461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0.5 - 1.6 mm
Kabelschelle 4.8 mm 37.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036600

Preisbereich
0,2619 € - 0,2458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle Einrastmontage 12.7 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10036594

Preisbereich
0,2924 € - 0,2747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle 6.8 mm 28.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10562536

Preisbereich
0,268 € - 0,2508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle Einrastmontage 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10036563

Preisbereich
0,278 € - 0,2603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle Einrastmontage 9.5 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Schwarz

10036624

Preisbereich
0,3117 € - 0,2988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.5 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle 4.8 mm 28.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036570

Preisbereich
0,249 € - 0,233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle Einrastmontage 7.9 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Schwarz

10036617

Preisbereich
0,3069 € - 0,294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.5 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle Einrastmontage 12.7 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Schwarz

10036648

Preisbereich
0,3197 € - 0,3069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.5 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle Einrastmontage 9.5 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10036587

Preisbereich
0,2828 € - 0,2651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle 6.8 mm 31.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036631

Preisbereich
0,278 € - 0,2603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle 6.8 mm 37.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Natur

10637432

Preisbereich
0,2774 € - 0,2602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle 4.8 mm 31.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6 Natur

10637487

Preisbereich
0,2461 € - 0,2304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2